10193976
1220528
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 47,727 |
| 20 + | € 41,643 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M8 |
|---|---|
| Totale hoogte | 2.598 in |
| Totale hoogte | 66.0 mm |
| Totale lengte | 500.0 mm |
| Totale lengte | 19.685 in |
| Draadlengte | 0.591 in |
| Draadlengte | 15.0 mm |
| Buisdameter | 1.102 in |
| Buisdameter | 28.0 mm |
| Voltooien | Geanodiseerd |
| Materiaal hendel | Aluminium |
| Vorm handgreep | Ronde stang |
| Bevestigingstype | Met schroefdraad |
| Goederencode | 7616991099 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan