Menu Search

Trekgreep 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

Essentra artikelnummer:

10193860

Oud artikelnummer:

1220515

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 40,352
25 + € 35,232
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 40,35

1 x € 40,352

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Totale hoogte 66.0 mm
Totale lengte 300.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Buisdameter 28.0 mm
Voltooien Geanodiseerd
Materiaal hendel Aluminium
Vorm handgreep Ronde stang
Bevestigingstype Met schroefdraad
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op