Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 33,109 - € 37,977 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 35,232 - € 40,352 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 37,903 - € 43,438 | 8 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 35,632 - € 40,841 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 37,829 - € 43,335 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 38,759 - € 44,421 | Vraag de levertijd aan hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 35,777 - € 41,004 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 38,021 - € 43,581 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 43,29 - € 49,627 | Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 41,643 - € 47,727 | Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 34,237 - € 39,239 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 36,909 - € 42,296 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Met schroefdraad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 32,8074 - € 32,8074 | Vraag de levertijd aan hier |
40.63 in
1032.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 8,3362 - € 12,9675 | Vraag de levertijd aan hier |
24.882 in
632.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 11,084 - € 12,3156 | Vraag de levertijd aan hier |
32.756 in
832.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
€ 6,9806 - € 10,8588 | 86 Op voorraad |
20.945 in
532.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
28.819 in
732.0 mm
|
Staal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
€ 29,1291 - € 32,3656 | Vraag de levertijd aan hier |
36.732 in
933.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 58,771 - € 58,771 | Vraag de levertijd aan hier |
40.669 in
1033.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 22,1144 - € 24,5716 | Vraag de levertijd aan hier |
20.984 in
533.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan