20075866
487900E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 32,3656 |
| 5 + | € 29,1291 |
| Draadmaat | 8.5 mm |
|---|---|
| Basisbreedte | 1.811 in |
| Basisbreedte | 46.0 mm |
| Afstand bevestigingsgat | 900.0 mm |
| Afstand bevestigingsgat | 35.433 in |
| Totale hoogte | 80.0 mm |
| Totale hoogte | 3.15 in |
| Totale lengte | 36.732 in |
| Totale lengte | 933.0 mm |
| Draadlengte | 0.433 in |
| Draadlengte | 11.0 mm |
| Buisdameter | 30.0 mm |
| Buisdameter | 1.181 in |
| Materiaal hendel | RVS |
| Vorm handgreep | U |
| Bevestigingstype | Schroefdraad vrouwelijk |
| Goederencode | 8302420090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan