Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Aantal lobben | Draadmaat | Kleur | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,326 - € 17,484 | 327 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 10,136 - € 23,00 | 8 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 9,261 - € 10,489 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 4,6748 - € 5,6246 | 5 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Zwart
|
PP
|
||
| € 0,1564 - € 0,3284 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 7,6281 - € 8,6372 | Vraag de levertijd aan hier |
2.087 in
53.0 mm
|
5
|
M8
|
Zwart
|
TPE
|
||
| € 8,40 - € 9,721 | 112 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
4
|
M10
|
Grijs
|
PA
|
||
| € 2,2409 - € 2,5229 | 127 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 5,7197 - € 6,953 | 6 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Zwart
|
PP
|
||
| € 0,115 - € 0,2415 | 1700 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
6
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
||
| € 11,5484 - € 12,6887 | Vraag de levertijd aan hier |
2.598 in
66.0 mm
|
5
|
M10
|
Zwart
|
TPE
|
||
| € 19,7337 - € 19,7337 | 20 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Grijs
|
Aluminium
|
||
| € 11,6244 - € 12,904 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
M6
|
Grijs
|
RVS 304
|
||
| € 10,146 - € 11,16 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M10
|
Grijs
|
PA
|
||
| € 2,559 - € 2,8345 | 57 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 4,0745 - € 4,2741 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 1,6139 - € 1,7512 | 751 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
M4
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 3,2104 - € 3,5617 | 198 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M6
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 61,529 - € 61,529 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M12
|
Grijs
|
RVS 304
|
||
| € 23,958 - € 26,625 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grijs
|
Aluminium
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan