Menu Search

Handwiel M6 RVS 304 Grijs

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra artikelnummer:

10271780

Oud artikelnummer:

491367

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 12,904
50 - 99 € 12,2564
100 + € 11,6244
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 64,52

5 x € 12,904

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Hoogte knop 6.5 mm
Totale hoogte 21.5 mm
Draadlengte 8.0 mm
Kleur Grijs
Goederencode 7326909890
Aantal lobben 4
Knopdiameter 31.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op