10188736
1219072
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 23,00 |
| 10 - 99 | € 10,952 |
| 100 + | € 10,136 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M10 |
|---|---|
| Hoogte knop | 30.0 mm |
| Hoogte knop | 1.181 in |
| Totale hoogte | 1.181 in |
| Totale hoogte | 30.0 mm |
| Draadlengte | 0.906 in |
| Draadlengte | 23.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Bevestigingsstijl | 6H gat met schroefdraad volledig doorboord |
| Goederencode | 3926300090 |
| Totale diameter | 61.0 mm |
| Totale diameter | 2.402 in |
| Aantal lobben | 6 |
| Knopdiameter | 2.402 in |
| Knopdiameter | 61.0 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan