Menu Search

Soft-touch handwiel 66.0 mm Inzetstuk M10 PP;TPE Zwart

Essentra artikelnummer:

10188026

Oud artikelnummer:

1218973

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 199 € 12,6887
200 + € 11,5484
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 126,89

10 x € 12,6887

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Hoogte knop 38.5 mm
Totale hoogte 38.5 mm
Draadlengte 17.0 mm
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Inzetstuk
Goederencode 3926300090
Totale diameter 66.0 mm
Aantal lobben 5
Knopdiameter 66.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op