Menu Search

Handwiel 70.0 mm Inzetstuk M10 PA Grijs

Essentra artikelnummer:

10188095

Oud artikelnummer:

1218991

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 149 € 11,16
150 + € 10,146
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,16

1 x € 11,16

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Totale hoogte 35.0 mm
Draadlengte 18.0 mm
Kleur Grijs
Bevestigingsstijl Inzetstuk
Goederencode 3926300090
Totale diameter 70.0 mm
Aantal lobben 4
Knopdiameter 70.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op