Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 22,572 - € 29,435 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Blinde schroefdraad
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
||
| € 22,572 - € 29,435 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Volledig schroefdraad er doorheen
|
0.323 in
8.2 mm
|
RVS
|
||
| € 10,452 - € 22,192 | 524 Op voorraad |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| € 11,116 - € 23,617 | 313 Op voorraad |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| € 22,572 - € 29,435 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Blinde schroefdraad
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
||
| € 37,644 - € 49,025 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Blinde schroefdraad
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
||
| € 7,608 - € 16,098 | 812 Op voorraad |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| € 77,6899 - € 163,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| € 61,529 - € 61,529 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| € 19,7337 - € 19,7337 | 20 Op voorraad |
|
M6
|
|
|
|
||
| € 26,81 - € 29,7702 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
| € 23,958 - € 26,625 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
|
|
|
||
| € 29,7702 - € 29,7702 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
| € 23,958 - € 26,625 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
| € 18,747 - € 19,7337 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
|
|
|
||
| € 5,2576 - € 5,8175 | 20 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| € 6,738 - € 14,149 | 850 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| € 10,6548 - € 11,7686 | 108 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| € 8,326 - € 17,484 | 327 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| € 10,136 - € 23,00 | 8 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan