Menu Search

Handwiel 40.0 mm M6 Aluminium Grijs

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra artikelnummer:

10271735

Oud artikelnummer:

491361

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 19,7337
100 + € 18,747
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 197,34

10 x € 19,7337

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Totale hoogte 24.0 mm
Kleur Grijs
Goederencode 7616999099
Totale diameter 40.0 mm
Aantal lobben 5
Knopdiameter 40.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op