Menu Search

Handwiel 40 mm Blinde schroefdraad M6 PA Naturel

Essentra artikelnummer:

10633762

Fabrikant artikelnummer:

279064041553

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 29,435
10 - 49 € 28,089
50 + € 22,572
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,44

1 x € 29,435

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Hoogte knop 24.0 mm
Totale hoogte 24.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 3926909790
Totale diameter 40 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op