Menu Search

Handwiel 40.0 mm Blinde schroefdraad M8 PA Naturel

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra artikelnummer:

10642641

Fabrikant artikelnummer:

279084041553

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 29,435
10 - 49 € 28,089
50 + € 22,572
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,44

1 x € 29,435

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Hoogte knop 24.2 mm
Totale hoogte 24.2 mm
Draadlengte 8.0 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 3926909790
Totale diameter 40.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op