Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Serie: SR5439
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Bevestigingstype | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,119 - € 4,3631 | 180 Op voorraad |
M8
|
|
|
||
| € 1,1991 - € 1,3326 | 2110 Op voorraad |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,2466 - € 1,2466 | 8200 Op voorraad |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,3445 - € 1,3445 | 6600 Op voorraad |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,4989 - € 1,4989 | 6300 Op voorraad |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,0893 - € 1,0893 | 9600 Op voorraad |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,929 - € 0,929 | 6556 Op voorraad |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,0997 - € 1,0997 | 4600 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 1,6621 | 2500 Op voorraad |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,1991 | 1700 Op voorraad |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1234 - € 1,1234 | 7824 Op voorraad |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,3326 - € 1,3326 | 5900 Op voorraad |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,1412 - € 1,1412 | 1813 Op voorraad |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,9512 - € 0,9512 | 4000 Op voorraad |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,9913 - € 0,9913 | 10203 Op voorraad |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,0017 - € 1,0017 | 13546 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,4098 - € 1,5582 | 4500 Op voorraad |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,4529 - € 1,4529 | 16500 Op voorraad |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,7954 - € 0,7954 | 14355 Op voorraad |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8711 - € 0,8711 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan