Menu Search

30.0 mm Stelvoeten met stiftbevestiging M10

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 30.0 mm | 1.181 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Essentra artikelnummer:

10259498

Oud artikelnummer:

466135

5900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,3326
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 133,26

100 x € 1,3326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 30.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Materiaal PP
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op