Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 38.0 mm M10 Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 38,0 mm | 1,496 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Essentra artikelnummer:

10259597

Oud artikelnummer:

466145

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,3074
1000 - 1999 € 1,2421
2000 + € 1,1768
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 130,74

100 x € 1,3074

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 38.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Materiaal PP
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op