Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 25.0 mm M6 Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 25,0 mm | 0,984 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Essentra artikelnummer:

10259351

Oud artikelnummer:

466121

13377 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,6841
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 342,05

500 x € 0,6841

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Basisdiameter 25.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Materiaal PP
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op