Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Serie: SR5439
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Bevestigingstype | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,119 - € 4,3631 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
|
||
| € 1,4098 - € 1,5582 | 4500 Op voorraad |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,3326 - € 1,3326 | 6200 Op voorraad |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9512 - € 0,9512 | 4400 Op voorraad |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0017 - € 1,0017 | 14146 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0136 - € 1,0136 | 34400 Op voorraad |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0388 - € 1,0388 | 2471 Op voorraad |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0997 - € 1,0997 | 5100 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0893 - € 1,0893 | 9600 Op voorraad |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,929 - € 0,929 | 6756 Op voorraad |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 1,6621 | 2800 Op voorraad |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,6841 - € 0,6841 | 13377 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9512 - € 0,9512 | 1808 Op voorraad |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9423 - € 0,9423 | 7692 Op voorraad |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,1456 - € 1,1456 | 5948 Op voorraad |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0522 - € 1,0522 | 5759 Op voorraad |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,0447 - € 1,1605 | 13400 Op voorraad |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8815 - € 0,8815 | 11775 Op voorraad |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,929 - € 0,929 | 8228 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,30 - € 1,4425 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan