Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 38.0 mm M10 25.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 38,0 mm | 1,496 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Essentra artikelnummer:

10259566

Fabrikant artikelnummer:

466142

9428 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 + € 0,929
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 278,70

300 x € 0,929

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 38.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Materiaal PP
Basistype Kunststof, stug
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Bevestigingstype Threaded Stud
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op