Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 38.0 mm M12 Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 38,0 mm | 1,496 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Essentra artikelnummer:

10259627

Oud artikelnummer:

466148

9600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 1,0893
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 163,40

150 x € 1,0893

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Basisdiameter 38.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Materiaal PP
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op