Stalen draden met oogbouten in verschillende maten verkrijgbaar.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte tot middelpunt van het gat | Draadmaat | Binnendiameter | Buitendiameter | Draadlengte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,1403 - € 11,1403 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 10,3762 - € 10,3762 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 10,7515 - € 10,7515 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
€ 7,6413 - € 7,6413 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
€ 12,1323 - € 12,1323 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
€ 8,9819 - € 8,9819 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
€ 77,8081 - € 77,8081 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
€ 15,3095 - € 15,3095 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 29,6405 - € 29,6405 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 39,7754 - € 39,7754 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 10,1751 - € 10,1751 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
€ 26,7582 - € 26,7582 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 21,1411 - € 21,1411 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 35,9681 - € 35,9681 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
€ 8,124 - € 8,124 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
€ 17,0657 - € 17,0657 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 14,2505 - € 14,2505 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
€ 29,4662 - € 29,4662 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 28,6753 - € 28,6753 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 69,3087 - € 69,3087 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan