10501351
1504688
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdikte | 0.354 in |
|---|---|
| Kopdikte | 9.0 mm |
| Schachtdiameter | 0.315 in |
| Schachtdiameter | 8.0 mm |
| Lengte tot middelpunt van het gat | 2.953 in |
| Lengte tot middelpunt van het gat | 75.0 mm |
| Buitendiameter | 18.0 mm |
| Buitendiameter | 0.709 in |
| Binnendiameter | 8.0 mm |
| Binnendiameter | 0.315 in |
| Draadlengte | 32.0 mm |
| Draadlengte | 1.26 in |
| Draadmaat | M8 |
| Materiaal | RVS |
| Koptype | Spade-kop met schouder |
| Draadtype | Threaded |
| Type | Swing bolts |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan