10501054
1504658
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdikte | 12.0 mm |
---|---|
Kopdikte | 0.472 in |
Schachtdiameter | 10.0 mm |
Schachtdiameter | 0.394 in |
Lengte tot middelpunt van het gat | 75.0 mm |
Lengte tot middelpunt van het gat | 2.953 in |
Buitendiameter | 0.787 in |
Buitendiameter | 20.0 mm |
Binnendiameter | 10.0 mm |
Binnendiameter | 0.394 in |
Draadlengte | 1.575 in |
Draadlengte | 40.0 mm |
Draadmaat | M10 |
Materiaal | RVS |
Koptype | Spade-kop met schouder |
Draadtype | Threaded |
Type | Swing bolts |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan