1504668
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 39,7754 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Thickness | 17.0 mm |
---|---|
Head Thickness | 0.669 in |
Shank Diameter | 16.0 mm |
Shank Diameter | 0.63 in |
Length to Hole Center | 130.0 mm |
Length to Hole Center | 5.118 in |
Outside Diameter | 32.0 mm |
Outside Diameter | 1.26 in |
Inside Diameter | 16.0 mm |
Inside Diameter | 0.63 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Thread Size | M16 |
Material | Stainless Steel |
Head Type | Eye Hole Head |
Thread Type | Threaded |
Type | Swing bolts |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan