Menu Search

RVS M12 N/A 40.0 mm (L)

Deze oogbout is gemaakt van mat roestvrij staal en heeft een schacht met gedeeltelijk schroefdraad. Ideaal voor gebruik als bevestiging in mallen en mechanische assemblages.
Essentra artikelnummer:

10501092

Oud artikelnummer:

1504662

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdikte 14.0 mm
Schachtdiameter 12.0 mm
Lengte tot middelpunt van het gat 130.0 mm
Buitendiameter 25.0 mm
Binnendiameter 12.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M12
Materiaal RVS
Koptype Spade-kop met schouder
Draadtype Threaded
Type Swing bolts

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op