Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze kabelwikkels zijn bestand tegen pletten, stevig en een duurzame oplossing voor het beschermen van kabelsbundels. Ze beschermen tegen schade en slijtage zonder flexibiliteit te beperken. Makkelijk te installeren met speciaal gereedschap.
Serie: SR1723
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wanddikte | Kabeldiameter | Kleur | Lengte per haspel | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 59,5263 - € 70,4005 | 33 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wit
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 54,2208 - € 64,5707 | 45 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Wit
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 46,4091 - € 54,8921 | 88 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 39,3837 - € 46,4091 | 61 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 96,5097 - € 114,1358 | 1 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wit
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 46,4091 - € 54,8921 | 95 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Wit
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 117,9836 - € 117,9836 | 36 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 54,4933 - € 64,5707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 46,4091 - € 54,8921 | 30 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zilver
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 39,3837 - € 46,4091 | 39 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zilver
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 54,4933 - € 64,5707 | 83 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zilver
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 124,4744 - € 124,4744 | 9 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 140,5276 - € 140,5276 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 128,1967 - € 128,1967 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 224,0454 - € 224,0454 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 59,0021 - € 70,4005 | 14 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 39,3837 - € 46,4091 | 38 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 92,2733 - € 109,3648 | 11 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 79,0193 - € 93,4586 | 70 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 194,8749 - € 194,8749 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm