Menu Search

Spiraalwikkel 32.0 mm Nylon 6 Zwart CAT-32-PP

Kabelwikkeling is perfect voor het organiseren en beschermen van elektrische kabels en biedt een duurzame, pletbestendige schaal zonder de flexibiliteit te beperken. Draden kunnen eenvoudig in het harnas worden geleid met het compatibele installatiegereedschap (apart geleverd).
Essentra artikelnummer:

10170939

Oud artikelnummer:

SHR-32-6NB

49 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 128,1967
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 128,20

1 x € 128,1967

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 32.0 mm
Kabeldiameter 32.0 mm
Wanddikte 1.3 mm
Lengte per haspel 15.0 m
Voor gebruik met CAT-32-PP
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6
Massief materiaal Nylon
UL/CSA omschrijving UL E208749
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op