Menu Search

Spiraalwikkel 20.0 mm PP Wit CAT-20-PP

Kabelwikkeling is perfect voor het organiseren en beschermen van elektrische kabels en biedt een duurzame, pletbestendige schaal zonder de flexibiliteit te beperken. Draden kunnen eenvoudig in het harnas worden geleid met het compatibele installatiegereedschap (apart geleverd).
Essentra artikelnummer:

10170830

Oud artikelnummer:

SHR-20-PPW

116 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 54,8921
30 + € 46,4091
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 54,89

1 x € 54,8921

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 20.0 mm
Kabeldiameter 23.0 mm
Wanddikte 0.9 mm
Lengte per haspel 30.0 m
Voor gebruik met CAT-20-PP
Kleur Wit
Materiaal PP
Massief materiaal Polypropyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op