10170892
SHR-25-6V0B
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 117,9836 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.984 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 25.0 mm |
| Kabeldiameter | 0.984 in |
| Kabeldiameter | 25.0 mm |
| Wanddikte | 0.039 in |
| Wanddikte | 1.0 mm |
| Lengte per haspel | 65.617 ft |
| Lengte per haspel | 20.0 m |
| Voor gebruik met | CAT-25-PP |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Nylon 6 |
| Massief materiaal | Nylon |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| UL/CSA omschrijving | UL E147510 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan