10170717
SHR-05-6V0B
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 224,0454 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.197 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 5.0 mm |
| Kabeldiameter | 6.0 mm |
| Kabeldiameter | 0.236 in |
| Wanddikte | 0.8 mm |
| Wanddikte | 0.031 in |
| Lengte per haspel | 100.0 m |
| Lengte per haspel | 328.084 ft |
| Voor gebruik met | CAT-05-PP-BL |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Nylon 6 |
| Massief materiaal | Nylon |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| UL/CSA omschrijving | UL E147510 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan