Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap latch klinknagels bestaan uit een vergrendelpen van nylon 6 en een doorvoer van polycarbonaat (PC). Samen vormen ze een snap latch-verbinding voor het bevestigen en vastzetten van panelen.
Monteren gaat zó: druk de doorvoer in het verwijderbare paneel en druk vervolgens de gewenste vergrendelpen in de doorvoer. Wanneer het paneel en de vergrendelpen in het vaste paneel zijn gedrukt, worden ze samen vergrendeld. Trek aan de vergrendelpen om het niet-vastgezette paneel gemakkelijk te verwijderen.
Deze handige paneelbevestigingen zijn ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoudswerk vereisen. Ze worden aangeboden met een easy-grip- of mini-grip-ontwerp en zijn geschikt voor uiteenlopende paneelgaten en -diktes.
Snap latch klinknagels zijn ideaal voor toepassingen zoals elektrische apparatuur, metalen behuizingen, telecommunicatie-apparatuur, apparaten en meer.
Serie: SR2318
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameterbereik gat vast paneel | Kleur | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1967 - € 0,1967 | 872 Op voorraad |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Zwart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,1739 - € 0,1739 | 1244 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
Mini Grip Plunger
|
||
| € 0,0736 - € 0,1138 | 11248 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
Mini Grip Plunger
|
||
| € 0,2135 - € 0,2135 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
|
|
|
Mini Grip Plunger
|
||
| 10171899 | € 0,1967 - € 0,1967 | 1407 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
Vergrendelpen met eenvoudige grip
|
|
| € 0,2135 - € 0,2135 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
|
|
|
Mini Grip Plunger
|
||
| € 0,0952 - € 0,1391 | 11821 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
Mini Grip Plunger
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | 2005 Op voorraad |
|
Wit
|
|
|
|
Vergrendelpen met eenvoudige grip
|
||
| € 0,1967 - € 0,1967 | 11101 Op voorraad |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Wit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,2135 - € 0,2135 | 2947 Op voorraad |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Wit
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
|
|
|
Mini Grip Plunger
|
||
| € 0,0724 - € 0,1123 | 2306 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
|
|
Mini Grip Plunger
|
||
| € 0,2135 - € 0,2135 | 1986 Op voorraad |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Zwart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,1967 - € 0,1967 | 3367 Op voorraad |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Wit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,0883 - € 0,1362 | 12954 Op voorraad |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Wit
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 68184 Op voorraad |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Grommet
|
||
| 10171639 | € 0,1967 - € 0,1967 | 67000 Op voorraad |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Zwart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Grommet
|
|
| € 0,1998 - € 0,1998 | 14000 Op voorraad |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,0523 - € 0,0942 | 606 Op voorraad |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Zwart
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Grommet
|
||
| € 0,0904 - € 0,1412 | 34000 Op voorraad |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Wit
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Grommet