Menu Search

Druksluiting Doorvoer 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Wit

Polycarbonaat (PC) doorvoer voor gebruik met bijpassende nylon vergrendelpen (afzonderlijk verkrijgbaar). Vormt een snap latch klinknagel voor de bevestiging en verbinding van twee panelen. Kan snel en gemakkelijk met de hand worden aangebracht of verwijderd door eenvoudig in- en uitklikken. Ideaal voor toepassingen die onderhoudswerkzaamheden vereisen.
Essentra artikelnummer:

10171660

Oud artikelnummer:

SLG-2S-W

34000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1373
5000 - 9999 € 0,1129
10000 - 24999 € 0,0989
25000 + € 0,0879
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 137,30

1000 x € 0,1373

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameterbereik gat vast paneel 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Compatibel deurdiktebereik 2.5 - 3.0 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
Compatibele gatdiameters 4.5 - 4.6 mm
Kophoogte 1.2 mm
Kopdiameter 6.5 mm
Ankerlengte 8.1 mm
Compatibele onderdeelnummers (alle) SLPB-2S-W
Klinknageltype Snap latch klinknagel
Type Doorvoer
Massief materiaal Polycarbonaat
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op