10171592
SLG-1S-B
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0917 |
| 5000 - 9999 | € 0,0719 |
| 10000 - 24999 | € 0,0632 |
| 25000 - 49999 | € 0,0556 |
| 50000 + | € 0,0509 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diameterbereik gat vast paneel | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
|---|---|
| Compatibel deurdiktebereik | 1.6 - 2.0 mm |
| Compatibel deurdiktebereik | 0.063 - 0.079 in |
| Gatdiameters verwijderbaar paneel | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
| Compatibele gatdiameters | 4.5 - 4.6 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.177 - 0.181 in |
| Kophoogte | 1.2 mm |
| Kophoogte | 0.047 in |
| Kopdiameter | 0.256 in |
| Kopdiameter | 6.5 mm |
| Ankerlengte | 0.299 in |
| Ankerlengte | 7.6 mm |
| Compatibele onderdeelnummers (alle) | SLPB-1S-B |
| Klinknageltype | Snap latch klinknagel |
| Type | Grommet |
| Massief materiaal | Polycarbonaat |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan