10171684
SLG-3M-W
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,2077 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diameterbereik gat vast paneel | 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in |
|---|---|
| Compatibel deurdiktebereik | 2.5 - 3.0 mm |
| Compatibel deurdiktebereik | 0.098 - 0.118 in |
| Gatdiameters verwijderbaar paneel | 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in |
| Compatibele gatdiameters | 6.0 - 6.1 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.236 - 0.24 in |
| Kophoogte | 0.071 in |
| Kophoogte | 1.8 mm |
| Kopdiameter | 0.335 in |
| Kopdiameter | 8.5 mm |
| Ankerlengte | 0.374 in |
| Ankerlengte | 9.5 mm |
| Compatibele onderdeelnummers (alle) | SLPB-3M-W |
| Klinknageltype | Snap latch klinknagel |
| Type | Grommet |
| Massief materiaal | Polycarbonaat |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan