Menu Search

Druksluiting Doorvoer 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Zwart

Polycarbonaat (PC) doorvoer voor gebruik met bijpassende nylon vergrendelpen (afzonderlijk verkrijgbaar). Vormt een snap latch klinknagel voor de bevestiging en verbinding van twee panelen. Kan snel en gemakkelijk met de hand worden aangebracht of verwijderd door eenvoudig in- en uitklikken. Ideaal voor toepassingen die onderhoudswerkzaamheden vereisen.
Essentra artikelnummer:

10171554

Oud artikelnummer:

SLG-1L-B

71184 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1998
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 199,80

1000 x € 0,1998

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameterbereik gat vast paneel 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Compatibel deurdiktebereik 1.6 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
Compatibele gatdiameters 7.5 - 7.7 mm
Kophoogte 2.0 mm
Kopdiameter 10.8 mm
Ankerlengte 9.0 mm
Compatibele onderdeelnummers (alle) SLPL-1L-B
Klinknageltype Snap latch klinknagel
Type Grommet
Massief materiaal Polycarbonaat
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op