Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| € 2,3698 - € 2,3698 | 1750 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0947 - € 0,154 | 16499 Op voorraad |
Transparant
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,2395 - € 0,3432 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,134 | 507 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,3155 - € 0,3332 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1023 | 6800 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0247 - € 0,0275 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0773 - € 0,1257 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,3219 | 374 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0539 | 37836 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1940 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| € 0,244 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10184974 | € 0,5169 - € 0,5747 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| € 0,0559 - € 0,0622 | 19124 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,9879 - € 1,0383 | 500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0242 - € 0,0269 | 306588 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,0601 | 15032 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0269 - € 0,0302 | 41378 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan