Menu Search

Sluitring 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte ring van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt voor het isoleren van bevestigingsmiddelen tegen elektriciteit en vocht. PA 66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en wordt gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10068656

Oud artikelnummer:

1010360000VR

13000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 8.4 mm
Buitendiameter 15.0 mm
Dikte 1.6 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Specificaties DIN 433
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op