Menu Search

Sluitring 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 6) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. PA 6 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte met chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10117354

Oud artikelnummer:

032100100001

374 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3219
500 - 999 € 0,3005
1000 + € 0,2334
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 80,48

250 x € 0,3219

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 10.5 mm
Buitendiameter 30.0 mm
Dikte 3.0 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Specificaties DIN 9021
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op