10068632
1010260000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,0703 |
| 10000 - 19999 | € 0,0667 |
| 20000 + | € 0,0632 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.209 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 5.3 mm |
| Buitendiameter | 0.354 in |
| Buitendiameter | 9.0 mm |
| Dikte | 0.039 in |
| Dikte | 1.0 mm |
| Type ring | Vlakke ring |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Standaarden | DIN 433 |
| Specificaties | DIN 433 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan