Menu Search

Sluitring 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte ring van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt voor het isoleren van bevestigingsmiddelen tegen elektriciteit en vocht. PA 66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en wordt gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10184974

Oud artikelnummer:

1010700000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5747
2500 - 4999 € 0,5465
5000 + € 0,5169
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 143,68

250 x € 0,5747

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 17.0 mm
Buitendiameter 28.0 mm
Dikte 2.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Specificaties DIN 433
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op