10355794
17W01804
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0295 |
| 5000 - 19999 | € 0,0265 |
| 20000 + | € 0,0239 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.120 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 0.187 in |
| Buitendiameter | 4.7 mm |
| Dikte | 0.060 in |
| Dikte | 1.5 mm |
| Type ring | Vlakke ring |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Standaarden | REACH, RoHS, UL |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan