Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0151 - € 0,0168 | 36009 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0151 - € 0,0162 | 141425 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0663 - € 0,0925 | 71515 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0306 - € 0,0306 | 542923 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,057 - € 0,0796 | 52227 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | 3414 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1891 - € 0,2624 | 27000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,2761 | 15950 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2547 | 26490 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2532 - € 0,4622 | 3506 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0662 - € 0,0919 | 20500 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1017 - € 0,1417 | 32500 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1186 - € 0,1647 | 19280 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1456 - € 0,1891 | 9753 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1202 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0915 - € 0,1276 | 21000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,2212 | 2338 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,1983 | 13435 Op voorraad |
Naturel
|
PA