Menu Search

Vlakke ring 0.194 in 0.375 in 0.093 in Nylon 6/6

Deze standaard platte ring is vervaardigd van naturel nylon en is tevens verkrijgbaar in imperiale maten. Nylon biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en is geschikt voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10354650

Oud artikelnummer:

16FW010093

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,033
5000 - 19999 € 0,0297
20000 + € 0,0268
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 33,00

1000 x € 0,033

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 4.9 mm
Buitendiameter 9.5 mm
Dikte 2.4 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op