Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0277 - € 0,0343 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| € 0,0394 - € 0,0524 | 109490 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0331 - € 0,0442 | 4995 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| € 0,026 - € 0,0348 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0254 - € 0,0314 | 2986 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.221 in
5.6 mm
|
0.377 in
9.6 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| € 0,0409 - € 0,0505 | 5000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0552 - € 0,0736 | 22493 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.422 in
10.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
||
| € 0,091 - € 0,1213 | 5978 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0491 - € 0,0654 | 9988 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,0611 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.336 in
8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| € 0,0496 - € 0,066 | 17204 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0204 - € 0,0252 | 2698 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0462 | 17778 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| € 0,2075 - € 0,2562 | 1468 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0548 | 33196 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0582 - € 0,0776 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0405 - € 0,05 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0355 - € 0,0472 | 2650 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0368 - € 0,0491 | 66025 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0307 - € 0,0379 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm