Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0329 - € 0,0407 | 1775 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0171 - € 0,0212 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0238 - € 0,0294 | 18928 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0293 - € 0,0362 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| € 0,0383 - € 0,051 | 46000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.166 in
4.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.082 in
2.1 mm
|
||
| € 0,033 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.186 in
4.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0462 | 17778 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| € 0,2075 - € 0,2562 | 1468 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0548 | 33196 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0432 - € 0,0533 | 3896 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | 700 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0386 - € 0,0515 | 28000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0395 - € 0,0488 | 4044 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | 7000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0199 - € 0,0246 | 2952 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0235 - € 0,0314 | 15245 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| € 0,0204 - € 0,0252 | 2698 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0425 - € 0,0567 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| € 0,0372 - € 0,0459 | 4099 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0395 - € 0,0488 | 896 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm