Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0351 - € 0,0434 2000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
€ 0,0779 - € 0,1038 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
€ 0,0321 - € 0,0429 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
0.8 mm
€ 0,0331 - € 0,0409 45994 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0.8 mm
€ 0,0405 - € 0,05 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
12.2 mm
17 mm
0.8 mm
€ 0,0466 - € 0,0622 51995 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
14.2 mm
3.2 mm
€ 0,042 - € 0,0518 2950 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
18.3 mm
1.6 mm
€ 0,0443 - € 0,0548 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
19.1 mm
0.8 mm
€ 0,0423 - € 0,0564 5187 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
€ 0,0244 - € 0,0301 1980 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
12.6 mm
1.5 mm
€ 0,0397 - € 0,049 2986 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
€ 0,0506 - € 0,0676 641 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
€ 0,0651 - € 0,0868 15269 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
€ 0,0724 - € 0,0964 2415 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
€ 0,0584 - € 0,0721 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
18.9 mm
3.2 mm
€ 0,0755 - € 0,0914 11631 Op voorraad
Naturel
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
€ 0,0337 - € 0,0417 1130 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
€ 0,0429 - € 0,0529 60000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
€ 0,0761 - € 0,1016 5500 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
€ 0,0847 - € 0,1046 1998 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
  • van 31
N/A 0.337 in (ID) 0.683 in (OD)

10356630

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.6 mm
  • Buitendiameter
    17.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.209 in (ID) 0.620 in (OD)

10356500

Prijsbereik
€ 0,1038 - € 0,0779

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.7 mm
  • Dikte
    4.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.252 in (ID) 0.472 in (OD)

10356289

Prijsbereik
€ 0,0429 - € 0,0321

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.280 in (ID) 0.630 in (OD)

10356609

Prijsbereik
€ 0,0409 - € 0,0331

Voorraadniveaus
45994 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    7.1 mm
  • Buitendiameter
    16 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.481 in (ID) 0.671 in (OD)

10356623

Prijsbereik
€ 0,05 - € 0,0405

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Buitendiameter
    17 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.260 in (ID) 0.560 in (OD)

10356418

Prijsbereik
€ 0,0622 - € 0,0466

Voorraadniveaus
51995 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    14.2 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#2 N/A 0.281 in (ID) 0.719 in (OD)

10356746

Prijsbereik
€ 0,0518 - € 0,042

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    7.1 mm
  • Buitendiameter
    18.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#4 N/A 0.406 in (ID) 0.750 in (OD)

10356791

Prijsbereik
€ 0,0548 - € 0,0443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.3 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
3/8 N/A 0.315 in (ID) 0.625 in (OD)

10356586

Prijsbereik
€ 0,0564 - € 0,0423

Voorraadniveaus
5187 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8 mm
  • Buitendiameter
    15.9 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.321 in (ID) 0.497 in (OD)

10356364

Prijsbereik
€ 0,0301 - € 0,0244

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    12.6 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.260 in (ID) 0.687 in (OD)

10356647

Prijsbereik
€ 0,049 - € 0,0397

Voorraadniveaus
2986 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356678

Prijsbereik
€ 0,0676 - € 0,0506

Voorraadniveaus
641 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.7 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.374 in (ID) 0.591 in (OD)

10356487

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0651

Voorraadniveaus
15269 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.5 mm
  • Buitendiameter
    15 mm
  • Dikte
    3 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#2 N/A 0.323 in (ID) 0.750 in (OD)

10356777

Prijsbereik
€ 0,0964 - € 0,0724

Voorraadniveaus
2415 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.260 in (ID) 0.745 in (OD)

10356807

Prijsbereik
€ 0,0721 - € 0,0584

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    18.9 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Prijsbereik
€ 0,0914 - € 0,0755

Voorraadniveaus
11631 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.320 in (ID) 0.562 in (OD)

10356463

Prijsbereik
€ 0,0417 - € 0,0337

Voorraadniveaus
1130 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Buitendiameter
    14.3 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#2 N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356753

Prijsbereik
€ 0,0529 - € 0,0429

Voorraadniveaus
60000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.5 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356821

Prijsbereik
€ 0,1016 - € 0,0761

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.5 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.440 in (ID) 0.650 in (OD)

10356616

Prijsbereik
€ 0,1046 - € 0,0847

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    11.2 mm
  • Buitendiameter
    16.5 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond