Menu Search

Vlakke ring 0.094 in 0.188 in 0.020 in Nylon 6/6

Deze standaard platte ring is vervaardigd van naturel nylon met een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en is geschikt voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10355800

Fabrikant artikelnummer:

17W01815

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0486
5000 - 19999 € 0,0438
20000 + € 0,0394
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 48,60

1000 x € 0,0486

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 2.4 mm
Buitendiameter 4.8 mm
Dikte 0.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op