10356234
17W04403
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0478 |
| 5000 - 9999 | € 0,0409 |
| 10000 + | € 0,0358 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 8.1 mm |
|---|---|
| Binnendiameter | 0.318 in |
| Buitendiameter | 11.2 mm |
| Buitendiameter | 0.440 in |
| Dikte | 0.031 in |
| Dikte | 0.8 mm |
| Type ring | Vlakke ring |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Standaarden | REACH, RoHS |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan