Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5675 - € 0,5675 | 14500 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,7185 - € 0,7979 | 2718 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,8146 - € 1,7107 | 1400 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1658 - € 0,3483 | 5400 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2593 - € 0,2593 | 15810 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,4958 - € 0,4958 | 3260 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1419 - € 0,4416 | 16000 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2058 - € 0,5381 | 13900 Op voorraad |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1629 - € 0,3421 | 6600 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rood
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1851 - € 0,4821 | 4050 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rood
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1115 - € 0,1139 | 30796 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1461 - € 0,1461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 1,2797 - € 3,9814 | 1400 Op voorraad |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2014 - € 0,423 | 1200 Op voorraad |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rood
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1202 - € 0,1202 | 17000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1461 - € 0,1461 | 33078 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,2058 - € 0,4323 | 67 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2843 - € 0,5972 | 6500 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2873 - € 0,6034 | 500 Op voorraad |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,135 - € 0,4199 | 4800 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF