Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5684 - € 0,9245 | 94 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,8429 - € 1,3312 | 400 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,2329 - € 0,4348 | 22866 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 100 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,503 - € 0,8177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 815 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,9334 - € 1,4202 | 300 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,0284 - € 0,0512 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1944 - € 0,3606 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,2194 - € 0,2293 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
M8
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2329 - € 0,2597 | 40194 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 1,2006 - € 1,2228 | 10857 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,8904 - € 0,9082 | 8064 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,2211 - € 0,4096 | 64673 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,2329 - € 0,4348 | 5616 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,411 - € 0,6989 | 3131 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3725 - € 0,6351 | 1996 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2211 - € 0,4096 | 1942 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2211 - € 0,4096 | 4204 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan